Termékek közzététele
Curaflex® C
DOYMA GmbH & Co

Curaflex® C

2.2/5 csillag2.2(6 vélemény)
  • Sealing of penetrations
  • Use in on-site casing or waterproof concrete core drilling (white tank)
  • Large sealing areas
  • Permanently sealed – no need to re-tension later (maintenance-free)
  • Greater sealing performance of the gasket insert thanks to
    DPS and DOYMA-Grip
  • System component, without cuts or divisions, with watertight
    welded bolts
Specifikáció
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 (no. G 30 322-2-2) - FHRK 57 LD10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101 meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • Can accommodate axial movements
    • Twin sealing
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCuraflex-C
  • TermékcsaládSealing systems
  • TermékcsoportCuraflex® sealing systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGumi
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásTárgy
  • OmniClass szám23-13 25 13 13 13
  • OmniClass névFire Safing Sealants