Termékek közzététele
DOYMAfix® Connect HP/P
DOYMA GmbH & Co

DOYMAfix® Connect HP/P

  • Complete package contains all required assemblies an components for connection and sealing
  • Ready to connect immediately; all common adapter nipples included
  • Stainless steel corrugated pipe offers high flexibility for connection (yields without pushing back)
  • Flexible creation of bends without fittings
  • Quick and easy installation without special tools
  • One-person installation
  • All media lines protected by flexible jacket pipe DN200
  • Separate routing of pipes and cables
  • Power and control cables routed separately
  • Required cables (mains/control lines) can be pulled through quickly and easily
  • Low bending radius of 0.5 m
  • Certified gas-tightness
  • 100% oxygen-tight stainless steel corrugated pipes
  • Self-cleaning effect thanks to corrugation
  • Cross-disciplinary assembly (shell, electrical, HVAC) creates flexibility in the construction process
Specifikáció
    • Gas and water-tight
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 – FHRK 40 D05
    • Radon-proof according to FHRK leaflet MB 101
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódoymafix-connect-hp-p
  • TermékcsaládHeat Pumps
  • TermékcsoportInlet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hőszivattyúk
  • IFC besorolásCsatorna szegmens
  • ETIM-kódEC000209
  • ETIM-névFire protection compound/binding/foam/sealant
  • Uniclass 2015 kódPr_30_31_76_96
  • Uniclass 2015 leírásWaterproof gap filling sealants
  • OmniClass szám23-13 25 17
  • OmniClass névWaterproofing