Termékek közzététele
Multiple-Tube Humidifiers
DriSteem

Multiple-Tube Humidifiers

Multiple-tube humidifiers are available in a range of sizes for short to moderate non-wetting distances. Multiple-tube humidifiers are field-piped and assembled. Multiple-tube humidifiers with the Maxi-bank® option ship completely assembled and ready for installation, with a stainless steel header and black iron interconnecting piping.

Specifikáció
    • Fits any need, for large capacity
    • Pressurized steam injection humidifier
    • Steam pressures: 2–50 psi (14–345 kPa)
    • Capacity: 6.5–3989 lbs/hr (2.3–1809 kg/h)
    • Duct sizes: Width: 6–192" (152–4877 mm); height:15" (381 mm) minimum
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómultiple-tube-humidifiers
  • TermékcsaládSteam Dispersion
  • TermékcsoportPressurized Steam Humidifiers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásPárásító
  • ETIM-kódEC011628
  • ETIM-névHumidifier (steam)
  • UNSPSC névHumidifiers
  • UNSPSC kód40101903
  • Uniclass 2015 kódPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 leírásSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 névHumidifiers
  • OmniClass szám23-33 27 15
  • OmniClass névAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment