Termékek közzététele
Single-Tube Humidifiers
DriSteem

Single-Tube Humidifiers

Single-tube humidifiers are available with a wide range of steam capacities and dispersion tube lengths, and are suitable for longer non-wetting distances. Single-tube humidifiers are factory assembled and pre-piped.

Specifikáció
  • Capacity: Steam capacities to 525 lbs/hr (238 kg/h)

    Applications: Suitable for, but not limited to, small-capacity systems

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósingle-tube-humidifiers
  • TermékcsaládSteam Dispersion
  • TermékcsoportPressurized Steam Humidifiers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásPárásító
  • ETIM-kódEC011628
  • ETIM-névHumidifier (steam)
  • UNSPSC névHumidifiers
  • UNSPSC kód40101903
  • Uniclass 2015 kódPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 leírásSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 névHumidifiers
  • OmniClass szám23-33 27 15
  • OmniClass névAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment