Termékek közzététele
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
    DriSteem

    XT Series Electrode Humidifier

    XT Series electrode humidifiers provide humidification for a wide range of buildings, including health care, commercial, industrial, and government facilities. Easy installation and cylinder replacement together with minimal maintenance make XT Series one of the most affordable humidification systems to purchase and install.

    Specifikáció
    • Capacity: Steam capacities from 5 to 287 lbs/hr (2 to 130 kg/h)

      Control: Vapor-logic® controller

      Applications: Designed for easy installation and minimal maintenance

      Options: User-selected drain water tempering, outdoor enclosure

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóxt-series-humidifier
    • TermékcsaládSteam Generation
    • TermékcsoportElectric Steam Humidifiers
    • Megjelenés dátuma2021-12-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásPárásító
    • ETIM-kódEC011628
    • ETIM-névHumidifier (steam)
    • UNSPSC névHumidifiers
    • UNSPSC kód40101903
    • Uniclass 2015 kódPr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 leírásSteam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 névHumidifiers
    • OmniClass szám23-33 27 15
    • OmniClass névAir Humidifiers
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment