Termékek közzététele
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
    Drive Medical

    Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode

    • Easily opens and folds.
    • Folds flat for convenient storage and transportation.
    • Tool-free set-up (Figure A - F).
    • Durable plastic snap on seat and lid.
    • Grey powder coated steel welded construction increases strength and durability.
    • Plastic arms for added comfort.
    • Comes complete with 7.5 qt commode bucket, cover and splash shield.
    • Limited Lifetime Warranty.
    • Piggy back label supplied on product hangtag.

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #BedsideCommode #Commode #FoldingBedsideCommode

    Specifikáció
    • Carton Shipping Weight: 63 lbs
      Seat Dimensions: 13.5" (W) x 15" (D)
      Seat Height: 16.6" x 22.5" (H)
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 15 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18" between arms | 22.5" outside

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDrive-Medical-11148-1-Steel-Folding-Bedside-Commode
    • TermékcsaládCommode
    • TermékcsoportFolding Bedside
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPatient Care Equipment
    • OmniClass szám23-25 45 00
    • OmniClass névPatient Care Products