Termékek közzététele
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode
    Drive Medical

    Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode

    • Easy, tool-free assembly.
    • Easily opens and folds for storage and transportation.
    • Durable plastic snap-on seat and lid.
    • Powder-coated steel-welded construction.
    • Plastic arms for added comfort.
    • Includes 7.5 qt commode bucket with carry handle, cover and splash shield.

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #Commode #FoldingCommode #SteelCommode

    Specifikáció
    • Carton Shipping Weight: 17.5 lbs
      Seat Dimensions: 13.75" (W) x 16.25" (D)
      Seat Height: 17.0" X 23.0"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 13 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18.125" between arms | 22.25" Outside

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDrive-Medical-RTL11158KDR-Steel-Folding-Frame-Commode
    • TermékcsaládCommode
    • TermékcsoportFolding
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPatient Care Equipment
    • OmniClass szám23-25 45 00
    • OmniClass névPatient Care Products