Termékek közzététele
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
    DUCHATEAU

    Celestio Legno Collection - Wall Coverings

    Geometric patterns highlight the natural variety of wood. 3D Wood Wall Panels are designed by native of Mexico City and architect Joe Langenauer, who finds architectural beauty in nature’s geometry and brings passion and ingenuity to Duchateau’s exclusive line of luxury wall coverings.

    Lépjen kapcsolatba a DUCHATEAU céggel

    Specifikáció
    • Species: American Walnut & Stout: Walnut | All other colors: Oak

      Cut Pattern: Angled (Cobble is Straight)

      Thickness: 15/16" (23.81 mm) | Cobble: 1 7/16" (36.51 mm)

      Install Direction: Horizontal, Vertical, or Diagonal

      Installation: Construction Glue & Nails

      Grade: Character

      Surface Texture: American Walnut, Stout: Smooth | All other colors: Light Wire Brush

      Tile/Box: 8 Pieces (Cobble: 6 Pieces)

      Weight/Tile: Walnut: 5.50 lbs. (2.49 kg) | Oak: 6.30 lbs. (2.85 kg)

      Coverage per Tile: 

      • Angled Hexo: 2.03 sf. (0.188 m2)
      • Cobble: 2.30 sf. (0.213 m2)
      • Gem: 1.93 sf. (0.179 m2)
      • Hexo: 2.03 sf. (0.188 m2)
      • Jig: 2.33 sf. (0.216 m2)
      • Pinnacle: 1.91 sf. (0.177 m2)
      • Pixel: 2.29 sf. (0.212 m2)
      • Toun: 2.08 sf. (0.193 m2)

      Coverage per Box:

      • Angled Hexo: 2.03 sf. (0.188 m2)
      • Cobble: 13.80 sf. (1.282 m2)
      • Gem: 15.44 sf. (1.434 m2)
      • Hexo: 16.24 sf.(1.508 m2)
      • Jig: 18.64 sf. (1.731 m2)
      • Pinnacle: 15.28 sf. (1.419 m2)
      • Pixel: 18.32 sf. (1.701 m2)
      • Toun: 16.64 sf. (1.545 m2)


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócelestio-legno-collection
    • TermékcsaládWalls & Ceilings
    • TermékcsoportWall Panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-12-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Finishes
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_45
    • Uniclass 2015 leírásWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Wall Panels
    • OmniClass szám23-15 13 19 15
    • OmniClass névWood Wall Panels

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada