Termékek közzététele
Faber Collection - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Faber Collection - Hardwood Flooring

There is a mix of taupe, cream and soft grey in this versatile style. With a light wire brushed texture, the creamy color penetrates the soft reduced grain, accentuating the pattern in each beautiful plank. There is a warm coastal feel to this floor. Coordinates with Marquis from our Grande Savoy™ Collection.

Lépjen kapcsolatba a DUCHATEAU céggel

Specifikáció
  • SKU: DC-HER-MRQ8-SS

    Wear Layer: 4 mm

    Plank Width: 5" (125 mm)

    Plank Length: 24-1/16” (610 mm)

    Species: European Oak

    Grade: Character

    Finish: UV Oil

    Surface Treatment: Light Wire Brush

    Installation: Glue-Down, Nail-Down

    Construction: Engineered

    Thickness: 5/8" (15 mm)

    Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

    Trims: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

    Coverage Per Box: 9.849 SQ.FT

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófaber-collection
  • TermékcsaládFloors
  • TermékcsoportHardwood Flooring
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada