Termékek közzététele
CO2  Room sensor without control (White&Black)
DUCO

CO2 Room sensor without control (White&Black)

Optional component within Duco's demand-controlled ventilation systems. The CO2 Sensor without control measures both CO2 content (an indicator of indoor climate) and the temperature in the living spaces, thus controlling the ventilation system. The CO2 room sensor without control is powered by 230VAC or 24VDC and communicates wirelessly ("RF") or wired ("Wired").

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóco2-room-sensor-without-control-white-and-black
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-10-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)69
  • Szélesség (mm)69
  • Mélység (mm)55
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.18
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEG015810
  • ETIM-névMeasuring and control devices

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia