Termékek közzététele
Communication Print
DUCO

Communication Print

Communication Print (Silent Connect & Focus & Energy Premium + Comfort) ModBus App Duco

Specifikáció
  • Commercial description (product) The Communication Print is an optional print that can be used within the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus*, DucoBox Energy and is standard provided in the DucoBox Eco. This print offers the possibility to have the Duco ventilation systems communicate via ModBus and/or Ethernet (for connection with the Duco Ventilation App). Thanks to ModBus integration, connection to a building management system is possible.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócommunication-print
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportVentilation Units
  • TípusAlkomponens
  • Megjelenés dátuma2022-03-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)73
  • Szélesség (mm)25
  • Mélység (mm)78
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜvegszál
  • Másodlagos anyagEpoxi
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.04
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015260
  • ETIM-névPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 kódAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 leírásVentilation and air conditioning systems surveying

Termék elérhetősége

Európa