Termékek közzététele
Connection piece with joint D160/D125 (M/M)
DUCO

Connection piece with joint D160/D125 (M/M)

The connection pieces with joint are used to make a quick and good connection between ducts (extraction and/or supply) or between a duct and a DucoBox. Thanks to the pre-fitted rubber seal, an airtightness class of up to D can be guaranteed at the connection!

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóconnection-piece-with-joint-d160-d125-m-m
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2026-10-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)120
  • Szélesség (mm)175.5
  • Mélység (mm)175.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Másodlagos anyagGumi
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.16
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC011220
  • ETIM-névConnecting piece, round air duct

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia