Termékek közzététele
Duco IntelliHub S/ S4/S7
Duco IntelliHub S/ S4/S7
Duco IntelliHub S/ S4/S7
Duco IntelliHub S/ S4/S7
    DUCO

    Duco IntelliHub S/ S4/S7

    The Duco IntelliHub acts as the controller — the intelligent brain at the heart of DUCO’s control system — actively protecting your home from overheating. It seamlessly connects and communicates with a wide range of optional components, including the Duco weather station, control units, sensors, software, roof windows, ventilation vents, damper registers, fabric sun shading and sliding panels, creating a fully integrated and smart climate solution.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóduco-intellihub-s
    • TermékcsaládMechanical Ventilation
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-10-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)72
    • Mélység (mm)59
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)0.38
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
    • ETIM-kódEC000236
    • ETIM-névPLC CPU-module

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Hollandia