Termékek közzététele
Duco Outdoor Temperature Sensor
DUCO

Duco Outdoor Temperature Sensor

The Duco Outdoor Temperature Sensor is an essential part of ventilation systems with NightBoost, which are not equipped with outdoor temperature measurement as standard. Thanks to this sensor, the system automatically detects the climate situation and controls night cooling not according to a preset time pattern, but rather based on the actual outside temperature. In this way, the NightBoost principles are applied even smarter.

The sensor communicates wired to all DUCO ventilation units that support Duco Wired communication.

Specifikáció

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóduco-outdoor-temperature-sensor
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-10-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)99
  • Szélesség (mm)132
  • Mélység (mm)36
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.11
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG000026
  • ETIM-névSensors
  • OmniClass szám23-27 11 11 23
  • OmniClass névTemperature Sensors

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia