Termékek közzététele
DucoBox Energy Comfort D250
DUCO

DucoBox Energy Comfort D250

The DucoBox Energy Comfort D250 is the most compact Mechanical Ventilation with Heat Recovery (MVHR) unit within the gamut of The Energy Family.

The 100 % software-based L/R exchange, smart demand control based on CO2 and humidity, and automatic calibration ensure maximum energy efficiency.

The 2-zone control reduces noise levels by at least 30 %. Thanks to its quiet operation, automatic calibration, and copy function , this unit combines maximum ease of installation with excellent living comfort—ideal for apartments and compact homes.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducobox-energy-comfort-d250
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportVentilation Units
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2026-10-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)669
  • Szélesség (mm)561
  • Mélység (mm)491
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)18
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC011285
  • ETIM-névHeat recovery unit for single family house

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia