Termékek közzététele
DucoBox Silent Connect
DUCO

DucoBox Silent Connect

The DucoBox Silent is a compact, durable and extremely energy efficient extractor unit developed for use in Duco’s Demand-driven Natural Ventilation Systems (DDNVS) which extracts moist and/or stale air zonally as required and at the correct rate

Specifikáció
  • The DucoBox Silent uses just one PCB for both control and operating electronic systems. Simple design and an efficient DC motor ensure long service life.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducobox-silent-connect
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportVentilation Units
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-03-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)480
  • Szélesség (mm)194
  • Mélység (mm)480
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagNövelt polipropilén
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)4.55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015260
  • ETIM-névPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 kódAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 leírásVentilation and air conditioning systems surveying