Termékek közzététele
DucoFlex Duct Cutter D90 &D63
DUCO

DucoFlex Duct Cutter D90 &D63


The DucoFlex duct cutter ensures that ducting can be cut easily as well as nice and straight. This is recommended for airtight system assembly.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducoflex-buizensnijder-d90-and-d63
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-05-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)220
  • Szélesség (mm)230
  • Mélység (mm)370
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.18
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG000050
  • ETIM-névHand tools