Termékek közzététele
DucoFlex Coupling D63
DUCO

DucoFlex Coupling D63

The coupling enables an airtight connection to be made between DucoFlex ducts.

Specifikáció
  • Compatible with DucoFlex D63 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D63 mm round

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducoflex-koppeling-d63
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-05-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)97
  • Szélesség (mm)97
  • Mélység (mm)148
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)101
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015560
  • ETIM-névAccessories for flue gases and air