Termékek közzététele
DucoFlex Coupling D75
DUCO

DucoFlex Coupling D75

The coupling enables an airtight connection to be made between DucoFlex ducts.

Specifikáció
  • Compatible with DucoFlex D75 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D75 mm round

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducoflex-koppeling-d75
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-07-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)390
  • Szélesség (mm)420
  • Mélység (mm)390
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.06
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015560
  • ETIM-névAccessories for flue gases and air

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia