Termékek közzététele
DucoFlex  Rigid ovaal ducting D160
DUCO

DucoFlex Rigid ovaal ducting D160

Rigid DucoFlex oval ducting combined with the D160 - 2x oval connector enables a manifold box to be provided in a favourable location.

Specifikáció
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducoflex-ovaal-d160
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-05-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)68
  • Szélesség (mm)163
  • Mélység (mm)115
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.89
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015550
  • ETIM-névDuct and pipe for flue gas and air