Termékek közzététele
DucoFlex Round semi-rigid ducting D75 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D75 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit. When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.

Specifikáció
  • Highly flexible / maintains shape

    • Minimum bending radius: 0.15 m

    • Outer diameter: 76mm

    • Inner diameter: 63mm

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducoflex-rond-d75-50m
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-07-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1100
  • Szélesség (mm)1850
  • Mélység (mm)1100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)21
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015550
  • ETIM-névDuct and pipe for flue gas and air

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia