Termékek közzététele
DucoFlex Roof feed-through Compact D200 - Slate/ Terracotta
DucoFlex Roof feed-through Compact D200 - Slate/ Terracotta
    DUCO

    DucoFlex Roof feed-through Compact D200 - Slate/ Terracotta

    The DucoFlex Roof feed-through Compact D200 can be used as a supply and extraction point. The dark grey resp. terracotta colour and the design allow this unit to be integrated very discretely into a tiled roof. The pre-fitted lead slate ensures quick and water-tight installation. Thanks to its smart design, this compact roof feed-through is hardly sensitive to atmospheric turbulence. The connection piece fits seamlessly onto the DucoFlex ISO D200 pipes.

    Specifikáció
      • Very low pressure losses (seegraphs)
      • Transit perpendicular to the roof slope
      • Pre-assembled lead slate for use in pitched roofs
      •  Application range: Sloping roofs between 5° and 45
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóducoflex-roof-feed-through-compact-d200-slate-terracotta
    • TermékcsaládMechanical Ventilation
    • TermékcsoportAir Valves
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-06-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)327
    • Szélesség (mm)590
    • Mélység (mm)590
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    • Nettó tömeg (kg)6.66
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
    • ETIM-kódEC011439
    • ETIM-névRoof duct, round air duct

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Hollandia