Termékek közzététele
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204

The DucoFlex adhesive plate for flat roofs can be combined with the Universal Roof feed-through D160/180. The base plate has a diameter of 420mm. It is made completely of aluminium, making it suitable for all standard finishes of roof feedthroughs on flat roofs.

Specifikáció
    • System diameter: 204mm (suitable for DucoFlex universal roof feedthrough D160/D180)
    • Scope: Flat roofs
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-04-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)115
  • Szélesség (mm)420
  • Mélység (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.37
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015110
  • ETIM-névGutters/tanks