Termékek közzététele
DucoFlex insulated 90° bend with integrated coupler D200
DUCO

DucoFlex insulated 90° bend with integrated coupler D200

The DucoFlex Insulated 90° bend D200 is a smooth and insulated elbow for ventilation ducts made of EPS. The good insulating properties of this product prevent a thermal bridge and therefore condensation when polluted air is extracted or outside air is supplied. Energy losses are also avoided. In addition to the good thermal insulation value, the material used also dampens noise and is very easy to handle. A connection piece is supplied as standard which connects the various EPS components quickly and airtight.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducoflex-star-isobocht-90-d200
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-05-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)355
  • Szélesség (mm)380
  • Mélység (mm)233
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolisztirol (EPS)
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.56
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015560
  • ETIM-névAccessories for flue gases and air

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia