Termékek közzététele
DucoFlex Insulated circular D200 L1000 mm
DUCO

DucoFlex Insulated circular D200 L1000 mm

The DucoFlex Insulated circular duct ^200 is a smooth and insulated ventilation ducht made of EPS. The good insulating properties of this product prevent a thermal bridge and therefore condensation when polluted air is extracted or outside air is supplied. Energy losses are also avoided. In addition to the good thermal insulation value, the material used also dampens noise and is very easy to handle. A connection piece is supplied as standard that connects the various EPS components in a quick and airtight manner.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducoflex-star-isokalnaal-d-200
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-05-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)140
  • Szélesség (mm)233
  • Mélység (mm)233
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolisztirol (EPS)
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.64
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015550
  • ETIM-névDuct and pipe for flue gas and air