Termékek közzététele
DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 (1.0m)
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 (1.0m)

The DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 can be used as a supply and extraction point on both flat and sloping roofs. This unit can also be used at higher air flow rates thanks to  its low air-resistance. The pre-fitted connection piece is 635 mm, implying that the roof feedthrough can be used in any conceivable situation. The insulated end piece fits both DucoFlex ISO D160 pipes and D180 pipes.

Specifikáció
  • Very low pressure losses (see graphs)

    • Vertical feed-through

    • Field of application: Sloping roofs between 25° and 45° in combination with feed-through tile. Flat roofs in combination with adhesive plate.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducoflex-universal-roof-feed-through-d160-180
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-04-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1045
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEPS
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)2.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015560
  • ETIM-névAccessories for flue gases and air
  • Uniclass 2015 kódAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 leírásVentilation and air conditioning systems surveying

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia