Termékek közzététele
DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 4x oval D160
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 4x oval D160

"The ceiling and floor manifold box can be used multifunctionally with 4 oval connexions (F) and a D160 riser duct. Combined with 3x DucoFlex D63, 2x DucoFlex D75 or 2x DucoFlex D90, it makes a floor/ceiling manifold box with up to a maximum of 12x DucoFlex D63 or 8x DucoFlex D90/ D75."
Specifikáció
  • Compatible with DucoFlex D63, D75, D90 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

    • Connections:

    - 4 x oval

    - 1 x DN 160

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducoflex-vloer-en-plafondplenium-4x-oval-d160
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-05-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)118
  • Szélesség (mm)225
  • Mélység (mm)25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.41
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015560
  • ETIM-névAccessories for flue gases and air

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia