Termékek közzététele
DUCOTwin 120 ZR (AK) CAP
DUCO

DUCOTwin 120 ZR (AK) CAP

In this version, the sun shading fabric is mounted on a projection arm, which first moves vertically downward and then automatically extends at an angle of up to 90°. This prevents solar heat from entering while still allowing sufficient natural light indoors, ensuring a comfortable indoor environment.

In the CAP version, the screens cannot be coupled. In addition, the CAP version must always be installed with wind protection of 50 km/h, as it is not available in a FIX version.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóducotwin-120-zr-ak-cap
  • TermékcsaládWindow Ventilation
  • TermékcsoportAir Vents With Screens
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2026-10-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Nem gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC001142
  • ETIM-névWindow ventilator

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Hollandia