Termékek közzététele
Filter set 2xCoarse 65%
DUCO

Filter set 2xCoarse 65%

The filter sets for the DucoBox Energy Comfort / Premium include the following filters: For supply air (SUP): choice between Coarse 65% (˜ G4) or ePM1 70% filter (˜ F7) (only Energy Premium)

Specifikáció
  • The ePM1 70% filter lets less fine particles through and thus has a beneficial effect on air quality (e.g. with possible allergic reactions). For return air (ETA): Coarse 65% filter (˜ G4)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófilter-set-2xcoarse-65
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportVentilation Units
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-08-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)40
  • Szélesség (mm)205
  • Mélység (mm)520
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliészter
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.16
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásSzűrő
  • ETIM-kódEG015140
  • ETIM-névFilters/separators
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_85_64
  • Uniclass 2015 leírásPolyester filter geotextiles
  • OmniClass szám23-27 57 27 11
  • OmniClass névAir Filter Components