Termékek közzététele
GlasVent
GlasVent
    DUCO

    GlasVent

    This new ventilation vent with acoustic attenuation can be applied for all glass thicknesses from 10 to 56 mm!

    Placement is possible above the glass (deduction 100 mm) or as compact transom mounting.

    Specifikáció
    • The GlassVent 100 SR AK is ideal in combination with vacuum glass (for glass thicknesses from 8 to 12 mm).

      The aluminum ventilation valve provides excellent water and wind tightness. This aesthetically pleasing window vent can therefore be used perfectly in high-rise buildings.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóglasvent
    • TermékcsaládWindow Ventilation
    • TermékcsoportStandard Window Vents
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2024-10-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagABS
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Nem gépi ventilláció
    • IFC besorolásÉpítészeti elem

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Hollandia