Termékek közzététele
Insulated connection piece 45° with joint D160/D160 (M/M)
DUCO

Insulated connection piece 45° with joint D160/D160 (M/M)

The connection pieces with joint are used to make a quick and good connection between ducts (extraction and/or supply) or between a duct and a DucoBox. Thanks to the pre-fitted rubber seal, an airtightness class of up to D can be guaranteed at the connection!

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóinsulated-connection-piece-45-with-joint-d160-d160-m-m
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2026-10-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)200
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)169
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagElastomer
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.26
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • ETIM-kódEC010935
  • ETIM-névReducer, round air duct

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia