Termékek közzététele
Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU
DUCO

Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU

The Pre-Heater is a frost protection system based on an electrical resistance of up to 1425W that can optionally be applied in the ODA connection of a DucoBox Energy Comfort (Plus).

Specifikáció
  • The resistance is modulatively controlled based on various temperature readings in the ventilation unit.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópre-heater-ducobox-energy-comfort-plus-1425w-eu
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportVarious Control Components
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-10-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)212
  • Szélesség (mm)392
  • Mélység (mm)257
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagNövelt polipropilén
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)2.45
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEC011599
  • ETIM-névDuct heater, electric