Termékek közzététele
Silent Plus Pakket
DUCO

Silent Plus Pakket

Duco Silent Plus Package DucoBox Silent Perilex Connect Focus

The Silent Plus Package provides an extra acoustic attenuation of up to 3 dB(A)! Three mousses per box, placed as close as possible to the outlet, are sufficient.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósilent-plus-pakket
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportVentilation Units
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-05-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)380
  • Szélesség (mm)80
  • Mélység (mm)160
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyag1C poliuretán
  • Másodlagos anyagSzilárd habszivacs
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.48
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015260
  • ETIM-névPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 kódSL_35_10_43
  • Uniclass 2015 leírásIsolation units