Termékek közzététele
Schakelcontact
DUCO

Schakelcontact

Switch contact RF / 230 VAC supply voltage free contact repeater white

Specifikáció
  • The switch contact can fulfill one or both of the following functions: Switch detection: the ventilation system will perform an action when a (double-pole) voltage-free contact closes. Suitable for toilet detection, connection with heat pump or overrule mode (only one function per switch contact). Repeater: The switch contact is excellent as a repeater to amplify the signal in case of RF communication problems. In that case, the switch contact must be positioned in such a way that the distance to be bridged becomes smaller and/or the signal is less hindered by obstacles. Thanks to its small dimensions, the switch contact is easy to hide.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóswitch-sensor
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportVentilation Units
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-03-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)40
  • Szélesség (mm)40
  • Mélység (mm)18
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.02
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásKapcsolóeszköz
  • ETIM-kódEG000013
  • ETIM-névDomestic switching devices