Termékek közzététele
TronicTwin 120 CAP
DUCO

TronicTwin 120 CAP

In this version, the sun shading fabric is mounted on a projection arm, which first moves vertically downward and then automatically extends at an angle of up to 90°. This prevents solar heat from entering while still allowing sufficient natural light indoors, ensuring a comfortable indoor environment.

In the CAP version, the screens cannot be coupled. In addition, the CAP version must always be installed with wind protection of 50 km/h, as it is not available in a FIX version.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótronictwin-120-cap
  • TermékcsaládTextile Sun Control
  • TermékcsoportScreens With Ventilation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2026-10-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Nem gépi ventilláció
  • Uniclass 2015 kódSs_25_50_45
  • Uniclass 2015 leírásLouvre and shading systems

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Hollandia