Termékek közzététele
Paper Towel Dispenser Large PLASMA Range

Paper Towel Dispenser Large PLASMA Range

4.6/5 csillag4.6(7 vélemény)

Stylish, fully seam welded paper towel dispenser manufactured in stainless steel.

Available with brushed finished, polished mirror finish or white powder coat.

Suitable for most standard paper towel packs. This large dispenser is ideal for busy locations and holds 2 - 3 packs of towels dependent on brand and pack size.

Recessed two-pin, locking mechanism secures and protects the contents from pilfering and contamination.

Easy to unlock and the cover hinges forward for ease of re-filling and simply snap locks in place on closing.

Convenient viewing window allows for easy consumable level check.

Fixing kits included.

Specifikáció
  • Lock:  Recessed

    Material: Stainless Steel

    Finish: Brushed

    Width: 260mm

    Height: 378mm

    Depth: 124mm

    Product Code: Brushed 78805SS / Polished 78805PS / White 78805WH

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópaper-towel-dispenser-large-DI-plasma-range
  • TermékcsaládWashroom Dispensers - Plasma Range
  • TermékcsoportWashroom Dispensers - Plasma Range
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)378
  • Szélesség (mm)260
  • Mélység (mm)124
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
  • Nettó tömeg (kg)3.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_62
  • Uniclass 2015 leírásPaper towel dispensers
  • OmniClass szám23-21 43 15 25
  • OmniClass névPaper Towel Dispensers

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia