Termékek közzététele
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range

    Soap Dispenser 1L PLASMA Range

    4.6/5 csillag4.6(10 vélemény)

    Part of the Plasma suite of dispensers, this elegant 1L dispenser will serve the busiest of washrooms.

    The recessed lock helps maintain the sleek lines of design.

    The large 1L bulk fill capacity is easy to refill with your clients choice of soap formulation.  The key is common across all Plasma range dispensers keeping the refilling process simple for the maintenance teams.

    The push dispensing mechanism avoids pressure on wall fixings to ensure it stays firmly in position.

    Available in brushed, polished or white powder coated finishes.

    Specifikáció
    • Material: Stainless Steel and mixed material internal components

      Finish: Brushed

      Width: 112mm

      Height: 250mm

      Depth: 163mm

      Product Code: 92034SS (Polished = PS / White = WH)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósoap-dispenser-1L-Plasma-range
    • TermékcsaládWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • TermékcsoportWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)250
    • Szélesség (mm)112
    • Mélység (mm)93
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)1.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers