Termékek közzététele
EVEREST® Interior Paint, Ultra-Premium, Low Odor, Zero VOC, Self-Priming, 100% Acrylic
EVEREST® Interior Paint, Ultra-Premium, Low Odor, Zero VOC, Self-Priming, 100% Acrylic

    EVEREST® Interior Paint, Ultra-Premium, Low Odor, Zero VOC, Self-Priming, 100% Acrylic

    EVEREST® is a complete line of ultra-premium, low odor, Zero VOC, self-priming,100% acrylic paints ideal for use on high-end residential and commercial projects. They apply easily and feature exceptional hide, superior stain resistance, washability and adhesion.

    -Formulated using ultra-premium resins and pigments that provide exceptional performance, including hide, adhesion, and sheen uniformity
    -Self-priming on previously painted and prepared surfaces*
    -Virtually no odor during or after application, perfect for painting
    occupied spaces
    -Great flow and leveling for an even, uniform finish

    *Self-priming on most surfaces (see Product Data Sheet for details). For previously painted surfaces that are properly
    repaired as needed, one (1) coat may be sufficient. For properly prepared new surfaces, two (2) coats are typically required.


    Lépjen kapcsolatba a Dunn-Edwards Paints céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóde-002
    • TermékcsaládPaints and Varnishes
    • TermékcsoportInterior Paints & Primers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFelszín
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35
    • Uniclass 2015 leírásCovering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFinishes
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika
    Dél-Korea
    Egyesült Államok
    Kína