Termékek közzététele
VERSAFLAT® Interior/Exterior Paint
VERSAFLAT® Interior/Exterior Paint

    VERSAFLAT® Interior/Exterior Paint

    VERSAFLAT | Interior/Exterior Paint

    VERSAFLAT is a professional latex washable flat paint designed for interior and exterior applications. VERSAFLAT provides an extremely flat finish that has excellent touch-up, good hide, and good alkali resistance. VERSAFLAT is self-priming on drywall and is suitable for use on properly prepared and primed masonry, wood, and metal.

    Why VERSAFLAT paints outperform the competition

    • Excellent touch-up
    • Good hide and durability

    For use on these substrates

    • Drywall
    • Masonry
    • Wood
    • Metal

    Lépjen kapcsolatba a Dunn-Edwards Paints céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóversaflat-interior-exterior-paint
    • TermékcsaládPaints and Varnishes
    • TermékcsoportInterior/ Exterior Paints & Primers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35
    • Uniclass 2015 leírásCovering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFinishes
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika
    Dél-Korea
    Egyesült Államok
    Kína