Termékek közzététele
Lockers - Plinth Mounted (LPM)
DuraCube

Lockers - Plinth Mounted (LPM)

DuraCube Locker – Plinth Mounted is constructed with DuraSafe 13mm compact laminate doors providing a practical, waterproof, low maintenance and impact resistant surface. Coordinate the doors of the lockers with the partitioning system colour scheme. Plinth Mounted lockers do not require a structural wall for support and provide addition storage capacity. Ideal for end of trip facilities, school and sport change rooms.
Specifikáció
  • How To Specify 

    Product: DuraCube Locker Systems – Plinth Mounted (LPM)

    Board Selection: Doors and Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Select internal carcass from either:

    • Dry Area Lockers – water resistant white 16mm HMR board.
    • Dry Area Lockers – water resistant black 16mm HMR board.
    • Wet Area Lockers – 100% waterproof white 16mm PVC board

    Lock: Select lock from either: • Electronic Touch Pad Lock (ETP) • Electronic Button Lock (KL1000) • Mechanical Combination Lock (KL20) • Padlock Hasp (PH) • Standard Key Lock (KL)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólockers-plinth-mounted-lpm
  • TermékcsaládLocker Systems
  • TermékcsoportLocker Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagLaminált
  • Tervezés helyeAusztrália
  • Gyártás helyeAusztrália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek

Termék elérhetősége

Óceánia
Ausztrália