Termékek közzététele
Privacy Panel Post Fixed (PPF)
DuraCube

Privacy Panel Post Fixed (PPF)

The DuraCube Privacy Panel – Post Fixed is a cost-effective screening solution in open plan bathrooms and change rooms as the floor to ceiling post provides structural strength for maximum durability. The system is quick and easy to assemble, reducing installation time. A cost-effective alternative to stud wall construction.
Specifikáció
  • How to specify

    Product: DuraCube Privacy Panel – Post Fixed (PPF)

    Board Selection, Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour 

    Mounting: 40 x 40mm floor to ceiling square post

    Typical Height: 1400mm to 2000mm AFFL

    Typical Width: 400mm to 1200mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóprivacy-panel-post-fixed-ppf
  • TermékcsaládPrivacy Panels
  • TermékcsoportPrivacy Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagLaminált
  • Tervezés helyeAusztrália
  • Gyártás helyeAusztrália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Paravánok és elválasztók

Termék elérhetősége

Óceánia
Ausztrália