Termékek közzététele
B.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x42x155 mm - B11010
B.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x42x155 mm - B11010
B.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x42x155 mm - B11010
B.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x42x155 mm - B11010
B.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x42x155 mm - B11010
    DURAVIT AG

    B.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x42x155 mm - B11010

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Flexible connecting hoses
    • Flexible: the aerator with its +/- 10° adjustable jet prevents spraying (adjustable aerator)
    • Floor installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Minimal noise: no disruptive noises from the fitting in adjacent rooms (noise class I, max. 20 dB)
    • One handle
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • The temperature limit can be individually adjusted to protect against excessively high temperatures
    • Water-saving: flow rate of max. 5.5 litres per minute (at 3 bar)
    Specifikáció
      • Duravit B.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x42x155 mm - B11010001010
      • Duravit B.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x42x155 mm - B11010002010
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóB1-Single-lever-washbasin-mixer-137x42x155-mm-B11010
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportSingle lever washbasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)155
    • Szélesség (mm)137
    • Mélység (mm)42
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures