Termékek közzététele
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545
    DURAVIT AG

    D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070545

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Space-saving: Due to its small size, it is ideal for bathrooms with a small floor plan or the guest bathroom
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikáció
      • Duravit D-Code Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 0705450000
      • Duravit D-Code Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 07054500002
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD-Code-Hand-sink-450-mm-070545
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportHand sink
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)340
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)10.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures