Termékek közzététele
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 1100x750 mm - 720097

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Specifikáció
      • Duravit D-Code Shower tray, 1100x750 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular - 720097000000000
      • Duravit D-Code Shower tray, 1100x750 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular, Antislip - 720097000000001
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD-Code-Shower-tray-1100x750-mm-720097
    • TermékcsaládShower trays
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)85
    • Szélesség (mm)1100
    • Mélység (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011443
    • ETIM-névShower tray
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures