Termékek közzététele
WD1031 Installation element dry installation for WC
WD1031 Installation element dry installation for WC
WD1031 Installation element dry installation for WC
WD1031 Installation element dry installation for WC
    DURAVIT AG

    WD1031 Installation element dry installation for WC

    • For dry installation
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Specifikáció
      • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for WC, 6 l, Powder-coated, 500x90x1150 mm - WD1031000000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóInstallation-element-dry-installation-for-WC-WD1031
    • TermékcsaládInstallation elements
    • TermékcsoportInstallation element dry installation for WC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1150
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)11.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEG017910
    • ETIM-névAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 leírásPre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets