Termékek közzététele
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
    DURAVIT AG

    Architec alcove tub white - 700441

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    Specifikáció
    • Duravit Architec Alcove Bathtub, Rectangular, Installation Type: Alcove, Seamless acrylic panel, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Right, Includes support frame, Overflow: Yes, Overflow position: Foot end, Capacity gal: 29 gal, Internal Depth: 15 3/8 ", Height with Panel: 18 ", Packaging type: Single-packed - 700441000000090

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarchitec-alcove-tub-white-700441
    • TermékcsaládArchitec
    • TermékcsoportBathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)18
    • Szélesség (hüvelyk)60
    • Mélység (hüvelyk)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)99.21
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők