Termékek közzététele
Architec Bathtub White 1525x762 mm - 700355
Architec Bathtub White 1525x762 mm - 700355
Architec Bathtub White 1525x762 mm - 700355
Architec Bathtub White 1525x762 mm - 700355
Architec Bathtub White 1525x762 mm - 700355
Architec Bathtub White 1525x762 mm - 700355
    DURAVIT AG

    Architec Bathtub White 1525x762 mm - 700355

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    • with overflow
    Specifikáció
    • Duravit Architec Bathtub, Rectangular, Type of installation: Niche, Seamless acrylic panel, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Left, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Right, Overflow position: Foot end, Capacity: 100 l, Internal depth: 480 mm, Height with panel: 490 mm - 700355000000090
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarchitec-bathtub-white-1525x762-mm-700355
    • TermékcsaládTubs + spa
    • TermékcsoportBathtubs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)470
    • Szélesség (mm)1525
    • Mélység (mm)762
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath