Termékek közzététele
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
    DURAVIT AG

    B.2 Shower system B2428008

    4.5/5 csillag4.5(15 vélemény)
    • 2 handles
    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • Height-adjustable hand shower holder
    • Integrated anti-scald 38°C safety stop, protects against scalding
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Thermostatic cartridge for constant water temperature even with vacillating water pressure
    Specifikáció
      • Duravit B.2 Shower System, Thermostatic shower mixer, 260x1220x460 mm, Diameter of showerhead: 250 mm, Chrome High Gloss, S-connections, Safety lock (38 °C) - B24280008010
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítób2-shower-system-b24280008
    • TermékcsaládB.2
    • Termékcsoportshower systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1220
    • Szélesség (mm)260
    • Mélység (mm)460
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)4.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText