Termékek közzététele
D-Code Bathtub White  1700x700 mm - 700098
D-Code Bathtub White  1700x700 mm - 700098
D-Code Bathtub White  1700x700 mm - 700098
D-Code Bathtub White  1700x700 mm - 700098
D-Code Bathtub White  1700x700 mm - 700098
    DURAVIT AG

    D-Code Bathtub White 1700x700 mm - 700098

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • drop-in
    • with overflow
    Specifikáció
      • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, 1700x700 mm, Height with panel: 550 mm, drop-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 110 l - 700098000000000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD-Code-Bathtub-1700x700-mm-700098
    • TermékcsaládBathtubs
    • TermékcsoportBathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)1700
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)18.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures