Termékek közzététele
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
    DURAVIT AG

    D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Specifikáció
    • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, Type of installation: built-in, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Right, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Left, Overflow position: Foot end, Capacity: 140 l, Internal depth: 400 mm - 700406000000090
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-code-bathtub-white-1525x813-mm-700406
    • TermékcsaládTubs + spa
    • TermékcsoportBathtubs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)1525
    • Mélység (mm)813
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)37
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath